Vietnam

Dự Án Cống Ngăn Mặn Bông Bót - Tỉnh Trà Vinh

Đồng bằng sông Cửu Long là khu vực sản xuất nông nghiệp quan trọng nhất cả nước. Nơi đây cung cấp gần 90% lượng gạo xuất khẩu, 60% sản lượng trái cây và 70% nuôi trồng thủy sản. (Số liệu từ Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn năm 2016).

Trong vòng 5 năm trở lại đây, Đồng bằng sông Cửu Long được nhận định là một trong những vùng có nguy cơ bị ảnh hưởng nặng nề do biến đổi khí hậu. Mực nước biển dâng cao và nhiệt độ nóng lên toàn cầu đang gây ra tình trạng hạn hán và xâm ngập mặn nghiêm trọng.

Xâm nhập mặn không chỉ tác động đến nông nghiệp mà còn ảnh hưởng đến đời sống dân sinh. Sản lượng vụ mùa giảm sút và nguồn nước ngọt cạn kiệt trong mùa khô.

Hạn hán tại Đồng bằng sông Cửu Long

Số liệu thống kê từ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho thấy, tình hình xâm nhập mặn đã khiến 60.000 ha lúa bị giảm năng suất từ 30-70%; có khoảng 96.000 hộ dân thiếu nước ngọt để sinh hoạt; nhiều vùng cây ăn trái thiếu trầm trọng nước ngọt để tưới cho cây.

Cống Ngăn Mặn Bông Bót - Tỉnh Trà Vinh

Để hạn chế thiệt hại do tình trạng xâm nhập mặn tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đưa ra nhiều giải pháp. Trong đó, xây dựng cống ngăn mặn được coi là biện pháp can thiệp bền vững để bảo vệ vùng ven biển khỏi xâm nhập mặn.

Cống Ngăn Mặn Bông Bót - Tỉnh Trà Vinh

Tại dự án Cống Ngăn mặn Bông Bót, 6 xi lanh thủy lực cỡ lớn sản xuất tại nhà máy Bosch Rexroth Hà Lan – được tích hợp hệ thống đo lường thông minh (CIMSmart), nhằm xác định vị trí của piston một cách chính xác. Bên cạnh đó, thiết kế của xi lanh có lớp phủ bề mặt kép Enduroq 2200 được Bosch Rexroth thiết kế đặc biệt dành riêng cho thiết bị dưới nước trong môi trường nước mặn. Nhờ đó, tuổi thọ của xi lanh thủy lực được gia tăng đáng kể từ 25 đến 50 năm.

Hệ thống xi lanh thủy lực vận hành hiệu quả góp phần quan trọng trong việc kiểm soát nước mặn, triều cường, ngăn mặn xâm nhập sâu vào nội địa; từ đó giảm thiệt hại do xâm nhập mặn và tạo ra nước sạch cho hàng ngàn hộ dân trên địa bàn huyện Cầu Kè, Trà Vinh.

Cống ngăn mặn ở Đồng Bằng Sông Cửu Long đều được làm bằng thép, vận hành bằng xi lanh thủy lực có khả năng nâng hạ với tải trọng lên đến 350 tấn do Bosch Rexroth cung cấp.

Bạn có muốn tìm hiểu thêm các giải pháp Thủy lực từ Bosch Rexroth?

ĐĂNG KÝ NGAY